UCC28C42DR



 

  1. 星博RD上網自行查閱零件PCN文件,於2022年12月有電氣特性變更、2024年8月印刷圖文變更

比對系統舊承認書與網路新承認書差異,新版多了下列紅框部分其餘參數相同

請確認新版承認書多了此項條件與此次生產問題短路時Vcc無法被拉掉至UVLO是否關聯

 

  1. 查37-13056-01進貨記錄

2023/08/10  2500  艾睿

2024/08/06  2500  艾睿

2023年那批可能還是兩封PCN前的零件所以無問題,而此次用到2024年進貨的為兩封PCN後的零件,所以產品特性變異

請確認是否符合上述

 

  1. 原始啟動電流試算90√2/(100K*3)=0.424mA

對策啟動電流試算90√2/(120K*3)=0.353mA

100VAC滿載啟動時間如下圖符合產品規格6S max

Ps.若改為150K*3顆啟動時間約5.3S

調整變小啟動電流亦能改善短路時Vcc無法被拉掉至UVLO是否有關聯