请问SN65DSI86这个芯片是如何烧录的,烧录器是什么?
感谢您对TI产品的关注!
关于你的咨询,SN65DSI86没有烧录器, 是通过I2C配置的。
Configure the SN65DSI86 device for the desired mode of operation via I2C. Example Aardvark scripts are provided in Section 7.
您好,我有阅读过TI官网所有的pdf资料,关于这部分的描述确实也不多,搞得不是很清楚,还是希望您能在回复里简单描述一下即可,请问您说的是SN65DSI86 and SN65DSI96 Hardware Implementation Guide这个文档吗?
你说的文档,标题不是写了那是该芯片的硬件设计文档。
https://www.ti.com.cn/cn/lit/pdf/slla343
你可以看看这个芯片的评估板的用户手册。
SN65DSI86/SN65DSI96 EVM User’s Manual
要通过I2C配置SN65DSI86。
SN65DSI86是一个显示接口桥接器,支持I2C通信,以便进行配置和控制。
以下是一般的配置步骤:
硬件连接,确保您的SN65DSI86与主控设备(如微控制器)通过I2C总线正确连接。通常包括以下引脚:
SDA
SCL
VDD
GND
初始化I2C,在您的主控设备上初始化I2C接口。这通常涉及设置SDA和SCL引脚的频率,以及指定I2C的主从设备地址。
SN65DSI86的I2C地址通常在数据手册中有说明。
发送配置命令,配置SN65DSI86
发送I2C开始信号。
发送SN65DSI86的地址
发送寄存器地址,发送您希望配置的寄存器地址。数据手册中会列出所有寄存器及其功能。
发送数据,根据需要,发送配置寄存器所需的数据值。
发送I2C停止信号。