TCA39416 datasheet 5.7 switching characteristics中测试时A to B时 tphl tplh只指定了VCCA,那么VCCB此时是什么值?
您好,
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
在推荐的工作温度范围内测试开关特性。 数据表中的注释:
例如,当VCCA=0.72V时,TPHL从A到B,VCCB的可接受范围为0.72V<VCCB<1.98V。典型的道具延迟为8ns,最大为20ns。 当VCCB=0.72 V时,从B到A的tPLH也是如此,可接受的范围是VCCA=0.72V,因为VCCA必须小于或等于VCCB。典型的道具延迟为9ns,最大为35ns。
明白了,谢谢您的解答