Part Number: SN55LVDS32
1. 器件基本信息
-
型号: SNJ55LVDS32FK (LCCC-20 封装)
-
来源: TI Store 直采正品
-
批次 (Date Code): 1928+ (晶圆丝印: 75LVDS32)
-
应用场景: 高可靠性系统中的 1PPS(秒脉冲)信号分配链路。
2. 故障现象描述
-
失效模式: 芯片在正常工作一段时间后突然失效。
-
复现性: 故障现象“随芯片走”。将不良芯片更换至已知良好的板卡上,故障依然存在;原板卡更换新芯片后恢复正常。
-
电特性观察: 失效前,输入差分信号波形(1V-1.4V)及眼图指标非常完美。失效后,测量发现输入端对地阻抗异常,芯片无法正常翻转逻辑状态。
3. 当前电路设计与环境验证
-
输入端: 采用标准 100Ω 差分端接,共模电压稳定在 1.2V 左右。
-
供电: 3.3V 供电,设计有 RC 滤波(8.66Ω + 0.1μF)及旁路去耦电容,电源纹波在安全范围内。
-
走线: 差分阻抗严格控制为 100Ω。
-
第三方检测方案: 我们已委托第三方实验室对同批次未使用的样品进行了 X-Ray(无内部绑定缺陷) 和 Decap(开盖显微检查)。结果显示:晶圆具有清晰的 TI Logo 及 75LVDS32 字样,确认为原厂正品,且物理结构无异常。
4. 需要 TI 协助解决的问题
-
电应力(EOS)耐受极限: 鉴于该芯片为军工级(Mil-Spec)器件,其输入端能够承受的瞬态共模电压或峰峰值电压的具体上限是多少?是否存在长期积累损伤(Latent Damage)的风险?
-
悬空引脚处理: 目前电路中未使用的输入通道(2A/2B, 3A/3B, 4A/4B)处于浮空状态。在复杂电磁环境下,浮空引脚是否会导致内部逻辑不稳定或增加 EOS 损坏的概率?是否建议将未使用输入端接地?
-
前期过压影响: 系统前期曾有过误接 RS422 电平的记录(虽已纠正),请问这种过压冲击是否会导致内部保护电路产生物理性损伤,从而引发后续在标准 LVDS 电平下的“延时失效”?
-
推荐防护方案: 针对这种军品级应用,TI 是否建议在输入端增加特定的 TVS 保护器件或采用电容耦合方式,以进一步隔离潜在的电应力冲击?SNJ55LVDS32FK COC.pdf