Part Number: DS320PR810
您好,目前我们的产品使用贵司的DS320PR810redriver芯片,SI估算的redriver前后损耗不超过24DB,系统总损耗不超过42DB,看规格书写的最大支持损耗是58DB,在SPEC范围内,然而跑reboot和压测的时候出现部分接口会降速(PCIE5.0降到4.0),所以想问下贵司的DS320PR810这款redriver芯片系统损耗最大支持多少?有40多DB过的案例不?望回复,感谢!
Part Number: DS320PR810
您好,目前我们的产品使用贵司的DS320PR810redriver芯片,SI估算的redriver前后损耗不超过24DB,系统总损耗不超过42DB,看规格书写的最大支持损耗是58DB,在SPEC范围内,然而跑reboot和压测的时候出现部分接口会降速(PCIE5.0降到4.0),所以想问下贵司的DS320PR810这款redriver芯片系统损耗最大支持多少?有40多DB过的案例不?望回复,感谢!
“最大系统损耗”不是一个固定值,redriver 是否能稳定跑 Gen5 取决于 pre/post 分布、反射/串扰、训练/复位时序与 redriver 调参是否在线性区
40+ dB 的链路在 TI 文档示例中是存在的:TI 给出了 pre/post 组合示例,详细查看下面的链接
您好,
是的,规格书没有给出准确的指标,请参考下面的链接中我们专家的回复
(+) (+)DS80PCI800:我们什么时候需要PCIe中继器?- 接口论坛 - 接口 - TI 端对端支持论坛