DS25BR440: DS25BR440 LVDS缓冲器后端开接收均衡EQ后芯片发烫烧毁,链路含三级 TMUXHS4412

Part Number: DS25BR440
Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4412,

硬件链路拓扑:LVDS 源 → D1 (DS25BR440) → 三级级联 TMUXHS4412 无源差分开关 → D2 (DS25BR440) 输出 LVDS 视频
 
故障现象:
  1. D1 预加重、接收均衡开关均无问题,正常工作,画面输出正常。
  2. 板卡为4层板,存在走线上下切换,5颗芯片均距离很近,只为验证功能
  3. D1 预加重、接收均衡全部关闭,仅开启 D2 接收均衡时,板卡功耗瞬间飙升,芯片快速发热冒烟断电,D1,D2 均损坏,三片 TMUXHS4412 无损坏;
  4. 切换开关至其他无源输入通道(单独D1或D2参与),无法工作,无图像输出;
  5. D1、D2 同时开启参与时,可以输出视频,但画面存在大量色块、行撕裂噪点;
     
    疑问:为何仅 D2 接收均衡开启就出现芯片自烧毁,如何验证根因、整改方案?