Original question:
[参考译文] SN65MLVD206B:去转换时的接收器输出毛刺脉冲
Part Number: SN65MLVD206B
目前我们使用了一款TI的MLVDS芯片(SN65VLDS206B),想实现一主六从的应用方式,主只发,从只收,从机级联线缆使用CAT6A类以太网线,每个节点之间长度5米,总长度30米,测试负载电阻(T)50欧姆,测试发现需要每个节点都打开终端匹配电阻,若其中一个节点,没有打开,其端接处的差分信号全是杂波,且差分转单端也是杂波,其他节点正常,与理论分析不符合。
感谢您对TI产品的关注。我们正在核实您的问题,请等待我们的答复。
将测试负载从 50Ω 更换为 100Ω 差分终端电阻,只在主机端和最后一个从机端各放置一个,中间节点不加。这应该能让信号恢复正常。
这次现象跟上次不一样,头尾信号可以,中间的节点无信号,打开负载电阻节点就好了。终端电阻100ohm。stub 2cm,有问题吗
可以