Part Number: SN75176B
我們在2022年以前購買多批整卷的SN75176BDR,
並使用於熱水器的遠端溫度設定控制面板,
功能是讓遠端連線的控制面板與熱水器機身的控制面板同步顯示與控制溫度、定時等設定,
一直以來使用都沒有問題。
但於去年(2025)4月份因為沒有庫存,
再度採購一批整卷的SN75176BDR(其中一卷標籤貼紙 (D) 2335+5;(31T)LOT: 3749446ML3;(4W)TKY(1T) 9207258ZFJ),
目前已使用約1,200 pcs,
但卻發生多個控制器面板顯示不良、閃爍、設定無法儲存等問題,
經過控制器上原件逐一解焊、測試排查,
確認為此顆SN75176BDR造成,
並且已有20~30顆發生這個問題,
想詢問是否製程或抗干擾能力有改變或修正?
或是可能的其他問題導致?