THVD1452: Power dissipation issue

Part Number: THVD1452

 

我们想知道RS-485负载条件下的power dissipation PD TYP值如何测量或者计算得到,使用的是DC电流还是工作状态下的平均电流计算?

为什么我们在TA=25C,VCC=5.5V,DI=50Mbps 信号输入的条件下测得的平均电流约130mA,以此计算的PD约700mW,远大于标注的TYP值。如果固定DI=0V或VCC,得到的DC电流约77mA,计算PD约为420mW,结果也比Datasheet更大。