1) 是不是主设备端就要工作在RMII master mode,而从设备就必须工作在RMII slave mode下?RMII主、从模式有什么区别?
2) 根据datasheet所述,RMII master mode需要外部提供一个25MHz的本地时钟,RMII slave mode需要提供一个50MHz本地时钟?
3) 同步以太网模式(Synchronous Ethernet Mode)工作在哪个模下?主模式 or 从模式?
4) MPU的RMII接口中的RMII_50MHZ_CLK 如何提供?