在设计中,我设计了TI公司LVDS双热接收(设备Y),具体如下图所示。A机、B机独立供电,但共地。且除了LVDS接口在差分端连接外,A、B机其它地方没有信号相连。
功能描述:设备X通过LVDS31发送信号给设备Y。设备Y中A机、B机都开机,分别接收设备X发送过来 数据,并进行独立处理。
问题:在调试过程中发现,只开A机,A机电流0.556A(举例);只开B机0.33A(举例)。
将A机、B机都上电,发现A机电流为0.495A,B机0.21A。
请问这是出了什么问题?下图连接是否有可以?该如何解决。谢谢。
请高人指点,TI技术支持请支持
补充:X设备使用SN55LVDS31W,Y设备使用SN55LVDS32W,都是TI公司匹配产品