各位工程师好,
我们这边有用TI TCA9546A(4通道)去做HDD的I2C开关,如下原理图所示VCC=3.3V.
系统中对于I2C信号的定义: CLK/Data小于3.3*30%=0.99V为低电平, CLK/Data 3.3*70%大于2.31V为高电平. (30%VCC--70%VCC之间为不确定区域,有可能判断为高电平,有可能判断为低电平)
问题描述: 当接1个HDD时, CH2--Date最小值为0.828V,CH1--CLK最小值为1.002V,波形如下图
当接2个HDD时, CH2--Data最小值为1.02V, CH1--CLK最小值为1.224V. 波形如下图,此时Data与CLK皆处于不确定区域, 有可能导致HDD寻址错误.