各位专家:
我在使用LMK03033C的过程中发现输出始终无法锁定,调试了很久无法搞定,情况如下:
输入:12.8MHz,输出:122.88MHz
R Counter: 5
N Counter :384
鉴相频率:2560KHz
测试输出时,发现输出频率在125.5MHz左右,无法锁定;
PLL_MUX选择R Divider/2时,LD脚能测到1.25M的频率输出,而选择N Divider/2时,LD脚输出的频率大概在1.3MHz左右,抖动很大,无法稳定。
环路滤波器用Clock Design Tool仿过很多种,都没什么变化。
请问各位专家这种情况该如何解决?谢谢!