看了TI网站能看到的所有资料,没看到具体说明。麻烦高手解答一下疑问,谢谢。
1.A端是否电压一定比B端低;
2.A端是否一定高要求OC/OD输出,另是否需要上拉电阻;
3.150欧电阻是否是推荐值,实际使用可调整,仅影响上升时间及驱动能力;
4.VREF和VBIS是否在A/B两侧任意一侧都行;
5.VREF的设置与A端电平有何联系;
6.VDDREF是否一定要求要大于VREF + 1V,从手册来看有这一点,但也有VREF+0.6V~5V的描述;
7.如何实现双向驱动的,有没有大致的原理分析。