链路拓扑见下图,主芯片IIC是1.8V,光模块和温感是3.3V,因此中间加了PCA9306DCT双向电平转换器件;板上出4个光模块,光模块IIC地址相同,为了做区分,使用了1pcs IIC扩展芯片PCA9518PWR,通过使能不同通道访问4个光模块;
实测IIC SDA波形发现,接上PCA9518PWR,会导致PCA9306DCT输入输出波形被拉到中间电平(PCA9518PWR通道打开与否现象相同),主芯片访问各个从器件异常;而断开R9,PCA9306DCT输出波形正常,主芯片访问温感、TCA6424ARGJR(IIC扩展GPIO)等正常;
修改PCA9306DCT两端串阻和上拉电阻,均无法改善波形
查看芯片手册,PCA9518PWR内部带有buffer,非纯粹的开关选择,不知道这颗双向电平转换芯片后面能否再挂buffer?每次用自动双向电平转换芯片都很担心信号质量问题┭┮﹏┭┮