Other Parts Discussed in Thread: DS90UB960-Q1, TIDA-020002, DS90UB953-Q1, ALP
目前已可以透過I2C 訪問 Ti960/ Ti953/ 與 imx390(可量到 sensor 端I2C 正確訊號)
硬體
POC Filter;參照DS90UB960-Q1 Figure 40. Typical PoC Network for a "4G" FPD-Link III
REFCLK: 25Mhz ( 100ppm)
Mode : Strap Configuration Mode Select; No.4 of Table2. /CSI-2 Mode
設定
大致參照 Design Guide: TIDA-020002
FPD-Link III I2C Initialization
但 CSI0 輸出 MIPI訊號斷續...沒辦法輸出完整影像.
有發現設定上,可能是非連續性訊號
Register 0x33 with 0x01: without Enable CSI-2 continuous clock mode.
但又在文件上發現
DS90UB953-Q1 page 17, CSI-2 有分 Short 與 Long Packet(包含 VC / Data ID...) 如何確認 或 設定輸出Short Packet呢?
另 DS90UB953-Q1 修改 Reg 0x06/ 07 CSI0 輸出 MIPI,看起來也會影響,但又該如何正確調整呢??