Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610
Hi, TI
我们打算使用DS125DF1610做一个10G 误码仪,目前Pattern Generator已经调通,但是pattern checker不清楚怎么设置。
1.针对10.3125G,PRBS31,下表是我们当前使用的设置,但是不能检测误码。pattern checker的寄存器要怎么设置,能否提供一个参考设置?
2.误码率是怎么计算的?Addr 83(2:0)-84(7:0)的PRBS error count是用于计算误码率的吗?能否提供计算公式?
| 共享寄存区 | ||
| Data Address (D/H) | Bytes Contents | Description of field |
| 02h | 40h | REFCLK_SEL |
| FCh | 04h | Channel Sel |
| FFh | 01h | WRITE_ALL_CH |
| 通道寄存区 | ||
| Data Address (D/H) | Bytes Contents | Description of field |
| 09h | 20h | R/W |
| 0Ah | 58h | R/W |
| 0Ch | 00h | R/W |
| 18h | 00h | R/W |
| 1Eh | 99h | R/W |
| 2Fh | B6h | R/W |
| 30h | 0Bh | R/W |
| 79h | 50h | R/W |
| 82h | 9Ch | R/W |
| 96h | 06h | R/W |
| 9Bh | 02h | R/W |