核心方案i.MX 6ULL[NXP];RGB转LVDS使用SN75LVDS83BDGGR;屏幕是10寸分辨率1024*768。
此核心板和RGB转LVDS方案已在其他产品上验证过,均能正常显示。新产品的原理图已对照和之前的原理一样,但LVDS屏幕花屏,只显示一条一条的横线或块,测量RGB端时钟信号正常,LVDS端时钟和信号波形都很乱(和正常的底板对比测试,正常显示的底板lvds端波形也比较规整)。
PCB,4层板,lvds信号线下无其他信号和电源线干扰,未走等长,但线很短,10mm左右,误差比较小。
换过新LVDS芯片,未解决。
怀疑是其他外围电路的影响,将除屏幕外其他的串口、网口、IIC、USB器件全部拆除,未解决。
无思路了,请问,如果RGB端的时钟信号正常,会有哪些外部因素导致LVDS端的时钟不正常呢?外围电路,还是芯片本身质量问题