Other Parts Discussed in Thread: TUSB217-Q1
TUSB217-Q1
(1).此元件Tj 溫度115℃,相對於其他元件溫度低
(2).其熱阻高達52.8 ℃/W , 造成其雖然僅有0.4~0.58W的TDP,
測試條件 Ambient temperature : 70℃
Tc 規格透過計算後卻非常嚴苛 僅為84℃(high power) & 94℃(low power)
若是小瓦數的使用狀況,下 如何判定使用溫度限制Tc??
Tc計算值:
|
Ta |
Tc |
Tj |
|
105 |
94 |
115 |