Part Number: TPS65987D
1. 支持高达 240W 功率的新 USB PD 3.1 规范是什么?
- USB Type C PD 是一种标准,它使用标准 USB Type C 端口在两个方向上提供电力和数据。到目前为止,该标准允许在经批准的电缆上实现高达 100W(20V,5A)的功率。最近,USB I/F(负责管理 USB 规范)批准并发布了允许在 Type C 端口和电缆上实现的功率范围扩展。在该版本的规范下,允许端口协商高达 240W(48V,5A)的功率输出目标 (PDO)。这可通过新的 USB PD 3.1 扩展功率范围 (EPR) 功能实现。
2. 240W 版本的 USB PD 3.1 规范何时可用?
- 自 2021 年 5 月/6 月起,USB I/F 已批准该规范的扩展功率范围 (EPR) 版本并使其正式生效。USB I/F 主页上的 https://www.usb.org/sites/default/files/2021-05/USB%20PG%20USB%20PD%203.1%20DevUpdate%20Announcement_FINAL.pdf 中现已提供该规范
3. 哪些类型的产品有望利用高达 240W 的更高功率水平?
- 尽管传统的 Type C PD 早期采用设备(例如笔记本电脑、平板电脑等)预计将继续利用该扩展实现更高的功率范围,但 TI 也希望以前不使用 C/PD 端口的较新器件采用该技术。无论用例是使用更高的功率来快速为电池充电,还是使用更高的电压为支持电机、照明等的多电芯配置充电,我们相信客户将会找到创新方法来利用 TI 即将推出的 Type C PD 器件(支持 100W 以上功率水平),为其客户实现引人注目的用例。
4. 我在当前的 USB 生态系统中拥有支持低于 100W 功率水平的产品。是否应担心与支持 100W 以上功率的产品之间的互操作性?
- TI 已与 USB-IF 合作,确保传统系统无缝实现更高功率的运行。始终建议对所有系统使用经 USB-IF 认证的 PD 控制器,这将确保以后与支持 100W 以上功率的系统实现完全互操作性。为此,当连接到小于 100W 功率的受电器件时,支持 100W 以上功率的供电器件需要符合供电器件的所有标准要求。同样,当连接到不支持 100W 以上功率的供电器件时,需要大于 100W 功率的受电器件需要符合受电器件的之前所有要求。
5. 人们实现大于 100W 的功率水平后,现有产品生态系统是否安全?
- TI 已与 USB-IF 合作,在考虑安全的情况下分析新功能。作为此流程的一部分,功能安全专家已独立审核了高达 240W 的功能。在进入更高功率模式之前,供电器件不能提供由更高功率版本的规范所支持的更高电压。这种新模式需要使用按照特定顺序新定义的 USB-PD 消息,以便成功协商高于 20V 的 USB-PD 协议。新协议旨在确保单个消息错误不会导致协商大于 20V 的电压。
6. TI 是否支持大于 100W 的功率水平?
- TI 一直是 USB-IF USB Type C PD 论坛的创始成员,并一直积极完善该标准并为生态系统合作伙伴开发产品。我们计划继续采取相同的行动,因为标准扩展可支持功率水平高达 240W(高达 48V 和 5A)的新用例。
7. 如何充分了解有关 TI 更高功率产品计划的更多信息?
- 了解处于开发阶段的 TI 产品的最佳方法是,联系您的指定 TI 销售人员或 FAE,询问支持更高功率规格的产品。