信号链是连接模拟世界和数字世界的纽带。一座大桥除了骨干,还离不开从钢筋到水泥,从桥墩到道路的一系列结构。信号链同样如此,如果说数模/模数转换器是数字模拟连通大桥骨架的话,那么从传感器到放大器,从收发器到比较器,同样是构成大桥不可或缺的产品,同时也是在设计时容易忽视的地方。信号链的产品线丰富繁杂,根据应用场景不同,每部分的关注点和参数都有所不同。因此,在为系统选择最合适的信号链产品时,每位工程师仍有很多东西需要学习和考虑。
而电源则是驱动一切数字世界的根基,随着电子产品形态的不断发展,对于电源有了更新的需求,包括低静态电流、低EMI、高功率密度、低噪声和高精度以及隔离,成为了应对SWaP-C日益严苛要求的解决之道。对于电源应用而言,不同的场景需要不同的方案,因此本专题专门囊括了如今火热的USB-C以及LED应用,此外还搜集了各种适合工业和汽车应用的通用方案,方便工程师针对专项进行学习。
您是否关注信号链和电源产品高性能、高可靠性的解决方案?您是否在日常的设计中存在选型困惑?德州仪器(TI)模拟产品的答疑专场现已开放报名,每场答疑时段将有两位专家,一位是TI现场应用工程师,一位是TI产品技术专家,两位专家分别从市场痛点和技术以及选型的角度为大家答疑解惑,解决诸位工程师在设计中的挑战。在这样骄阳似火的炎炎夏日,让我们一起潜心学习、沉浸在模拟世界的奥秘中。
点击链接:http://www.eeworld.com.cn/huodong/TI_2022_05/,快来报名参加答疑直播吧!
答疑直播安排:
请扫描下方二维码,观看直播主题相关历史直播回放!
课程主题 |
课程名称 |
课程内容 |
放大器 |
新工艺下的 TI 通用运放及比较器产品 |
|
TI 高精度运算放大器全系列介绍 |
1. 精密运放产品和产品架构介绍 |
|
传感器 |
通过 TI 传感器产品组合精确感知现实世界 |
1.传感器产品概览 |
接口 |
如何选择合适的 RS-485 收发器 |
1.何时使用集成 ESD |
TI CAN/LIN 收发器产品组合助您攻克设计难题 |
|
|
USB Type C |
结合升降压拓扑和 USB Type C |
|
LED驱动器 |
种草 TI 最新最热 LED 驱动产品 |
1. TI LED 驱动产品最新路标规划及热点产品介绍 |
DC/DC开关稳压器 |
德州仪器全系列直流降压产品详解 |
1.TI 降压产品功率密度的改善 |
栅极驱动器 |
适用于每个 FET 的 TI 栅极驱动器 |
1. 栅极驱动器简介 |