Part Number: SN65176B
TI专家你好
SN65176BDR 不同丝印 一个为21M, 另一颗为 07M , 同一测试环境下 使用欧姆计在集成引脚上进行的测量,对比,如图为测试结果。
07M 的测试正常,PCBA 可用, 21M 的不能用。
请问是什么原因造成的?是否有文档资料

| Lot 07M - OK | Lot 21M - NOK | |
| PIN | Resistor | Resistor |
| 1-5 (R-GND) | 29,8M | 2,3M |
| 2-5 (RE-GND) | >40M | >40M |
| 3-5 (DE-GND) | >40M | >40M |
| 4-5 (D-GND) | >40M | >40M |
| 6-5 (A-GND) | 5,8M | 1M |
| 7-5 (B-GND) | 5,8M | 1M |
| 6-7 (A-B) | >40M | 92,5k |
| 8-5 (Vcc-GND) | 7M | 11,72k |