这个系列的芯片,我可能要用4bit,8bit,16bit,32bit等等都需要。
2.5V到3.3V的转换。
可能是文档版本的不一样,有的文档里面明确的标注了转换的最高Maximim Data Rates。
这里我有两个问题想请教大家:
第一,比如8bit的片子,这个Maximim Data Rates是指的8bit整个总线的最高速率,还是单一一个bit通道的最高速率?
第二,比如SN74AVC16T245-Q1的技术文档里面就有Maximim Data Rates,而SN74AVC16T245另外一些里面就没有写这个参数。
是说这个是通用的?还是型号尾缀表示了有区别?
另外,2.5V到3.3V的单向转换,85Mhz,上升与下降沿都传输数据, 也就是说170Mbps,SN74AVCxT245这个系列理论上都能通过吗?
谢谢各位耐心解答,我需要一个确切答案,因为速度高一点的电平转换芯片不好找啊。
我是用新的核心去兼容老的外围系统,很痛苦啊。。。