Dears:
传统无源铜缆DAC传输距离受限于材料、连接器的高频损失,在单路25G NRZ速率的条件下,只能最多提供5米的覆盖范围,所以传统方案在此距离之上的互连应用都需要用到相对价格高的AOC或者光模块,而有源铜缆ACC方案,通过芯片来补偿无源铜缆DAC的高频S21损失,将传统铜缆的传输距离扩展到更长的应用场景范围,其相较于传统用于10米25G/100G互连的AOC方案,AEC有源电缆是DDC(分布式机箱)架构的关键启用技术,它克服了铜缆DAC的密度,重量和性能限制以及AOC的成本和可用性。它的优势在于功耗低、成本低、节省空间,其中功耗比光学器件低25%,成本比光学元件低50%,体积比DAC更小,相比DAC可节省多达70%的空间,而且比光学更可靠。AEC有源电缆主要用于ToR与服务器的连接、分布式机箱,每个机架最多布线500条电缆。有源铜缆ACC的核心优势包括:应用距离远、即插即用、协议透明、鲁棒性好、温度变化影响小、更低的成本、更低的功耗,非常契合大型数据中心日益增持的绿色节能和成本控制的迫切需求。
请问下TI有ACC跟AEC方案的参考设计么?