TI工程师,你好:
在使用CDCE72010 PLL芯片时出现PLL LOCK锁不上的问题。我采用SEC Frequency 10MHZ,VCXO为768MHz。PFD Frequency=80KHZ,LOCK detect配置如下图所示,Y0、Y1、Y2、Y3、Y6、Y7、Y8=8分频,Y4、Y5=4分频。
寄存器值为
REGISTERS
REG0=E83C0AB0
REG1=69080051
REG2=E9080002
REG3=69080003
REG4=68800004
REG5=68800005
REG6=68040006
REG7=680407A7
REG8=E9080178
REG9=69000C49
REG10=01DC07CA
REG11=80003F8B
REG12=61E09B0C
外部滤波器参数,如下图所配置。
但实际测试中 PLL_LOCK管脚电平为低,读取寄存器12的bit 6也是0.请问是什么原因导致锁不上呢。