Part Number: DS90UB954-Q1
同轴线接摄像头800*640/10fps,按照DS90UB954-Q1器件手册中图8-3(Page146)接法滤波,Vpoc通过板上DCDC芯片输出+12V供电。
测试发现部分单板,在camera应用打开时,+12V电压会有跌落引起黑屏且不可恢复,用示波器测试发现开启camera应用时,DCDC输出的+12V平面有噪声干扰,怀疑是PoC滤波电路中较大的电感100uH引起的;
然后将滤波电路旁路掉,多次测试都未出现+12V电压跌落黑屏情况,但是会引入新的问题,造成单板上CPU概率性无法启动。
想咨询下,这块滤波电路会对DCDC工作造成怎样的影响,参数值如果可修改该如何修改,修改后需要进行哪些测试确保可靠性。
ps:因公司内网不能外发文件,测试波形和电路连接关系如果需要可通过邮件发送。