你好,
我需要建立两条总线,请给出应该选择芯片的型号,要求如下:
一条RS-422总线:+5V供电,+5V信号电平,最大64个节点,要有故障保护功能,全双工但要求发送可控,速率≥2Mbps ,温度范围为工业级-40℃—70℃。可以是单独一个芯片,也可以收发分开为两个芯片。
一条RS-485总线::+5V供电,+5V信号电平,最大64个节点,要有故障保护功能,半双工,速率≥2Mbps,温度范围为工业级-40℃—70℃。
请给出最适合的芯片选择,并请优先给出长期不会停产的芯片型号。
谢谢!祝工作愉快!