Part Number: DS90UB941AS-Q1
智能座舱使用DS90UB941芯片,出现0公里故障,描述如下:
芯片:DS90UB941(座舱)——DS90UB948(屏)
不良现象:一些特定颜色的图片屏幕显示花点,如颜色值#303332、#323433、#1f2121 ,寄存器报DSI校验错误。不良现象跟随芯片走,失效现象可以稳定复现。
不良概率:1/700
工作环境:常温状态
芯片工作状态: 频率 150MHz,IO电压 1.8V,FPDLINK 双通道,反向通道的数据传输打开,PCLK波形正常
详细问题描述请见附件问题描述文档。
以上请技术支持专家帮忙提供分析,谢谢!