Part Number: DS90UB941AS-Q1
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83
您好,我们基于内部图像生成器能够点亮屏幕。应用简图如下:

但是使用SoC的DSI data和clock多次尝试仍无法点亮屏幕。我们的DSI输出配置为视频模式,突发模式,连续时钟模式。使用示波器能看到DSI正常输出了。
但是在执行了寄存器配置后,屏幕仍然无法工作。
于是我们检查了DPHY相关寄存器0xF,0x10,0x11, 0x12, 0x13,0x14,0x15看到四个data lane的状态寄存器值都为0x14 = 0001 0100,其中的bit2 和bit4有提示错误。如下图所示

请问:
1. 这是代表SoC的DSI输出配置不对吗还是什么其他错误?
2. 我们仅配置了941的寄存器,928解串器需要额外的配置吗?
我们的寄存器配置如下:
#!/bin/bash
# 800x480p60, Dual Link FPD III
# PCLK = 33.264MHz
# DSI clock = 99.792MHz
# DSI Lane Speed = 199.584Mbps/lane
# 4 Lanes DSI
# DSI input port 0
# DSI clock and DSI data
# use i2c-tools to debug
set -e
I2C_BUS_NUMBER=1
UB941AS_ADDR=0x12
UB928_ADDR=0x2c
# Disable DSI
i2cset -y -f -r $I2C_BUS_NUMBER $UB941AS_ADDR 0x01 0x08
# Select FPD-Link III Port 0
i2cset -y -f -r $I2C_BUS_NUMBER $UB941AS_ADDR 0x1e 0x01
# Enable I2C_PASSTHROUGH
i2cset -y -f -r $I2C_BUS_NUMBER $UB941AS_ADDR 0x03 0x9a
# Force select port 0
i2cset -y -f -r $I2C_BUS_NUMBER $UB941AS_ADDR 0x5b 0x21
# Select DSI Port 0 digital registers
i2cset -y -f -r $I2C_BUS_NUMBER $UB941AS_ADDR 0x40 0x04
# Select DSI_CONFIG_0 register
i2cset -y -f -r $I2C_BUS_NUMBER $UB941AS_ADDR 0x41 0x20
# Set DSI_SYNC_PULSES = 0
i2cset -y -f -r $I2C_BUS_NUMBER $UB941AS_ADDR 0x42 0x6f
# Select DSI_CONFIG_1 register
i2cset -y -f -r $I2C_BUS_NUMBER $UB941AS_ADDR 0x41 0x21
# Set DSI_VS_POLARITY=DSI_HS_POLARITY=1
i2cset -y -f -r $I2C_BUS_NUMBER $UB941AS_ADDR 0x42 0x60
#i2cset -y -f -r $I2C_BUS_NUMBER $UB941AS_ADDR 0x42 0x00
# Set DSI_CONTINUOUS_CLOCK, single DSI, 4 lanes, DSI Port 0 input
i2cset -y -f -r $I2C_BUS_NUMBER $UB941AS_ADDR 0x4f 0x8c
# DSI_HSW_CFG_HI
i2cset -y -f -r $I2C_BUS_NUMBER $UB941AS_ADDR 0x41 0x30
i2cset -y -f -r $I2C_BUS_NUMBER $UB941AS_ADDR 0x42 0x00
# DSI_HSW_CFG_LO hsync-len = 48
i2cset -y -f -r $I2C_BUS_NUMBER $UB941AS_ADDR 0x41 0x31
i2cset -y -f -r $I2C_BUS_NUMBER $UB941AS_ADDR 0x42 0x30
# DSI_VSW_CFG_HI
i2cset -y -f -r $I2C_BUS_NUMBER $UB941AS_ADDR 0x41 0x32
i2cset -y -f -r $I2C_BUS_NUMBER $UB941AS_ADDR 0x42 0x00
# DSI_VSW_CFG_LO vsync-len = 1
i2cset -y -f -r $I2C_BUS_NUMBER $UB941AS_ADDR 0x41 0x33
i2cset -y -f -r $I2C_BUS_NUMBER $UB941AS_ADDR 0x42 0x01
# TSKIP_CNT set DSI/D-PHY port0
i2cset -y -f -r $I2C_BUS_NUMBER $UB941AS_ADDR 0x40 0x04
# TSKIP_CNT set indirect addr (reg DPHY_SKIP_TIMING)
i2cset -y -f -r $I2C_BUS_NUMBER $UB941AS_ADDR 0x41 0x05
# TSKIP_CNT set reg DPHY_SKIP_TIMING value
i2cset -y -f -r $I2C_BUS_NUMBER $UB941AS_ADDR 0x42 0x04
# Initialize DSI clock settings (From Section 10.2 of datasheet)
i2cset -y -f $I2C_BUS_NUMBER $UB941AS_ADDR 0x40 0x10
i2cset -y -f $I2C_BUS_NUMBER $UB941AS_ADDR 0x41 0x86
i2cset -y -f $I2C_BUS_NUMBER $UB941AS_ADDR 0x42 0x0A
i2cset -y -f $I2C_BUS_NUMBER $UB941AS_ADDR 0x41 0x94
i2cset -y -f $I2C_BUS_NUMBER $UB941AS_ADDR 0x42 0x0A
# Enable DSI
i2cset -y -f -r $I2C_BUS_NUMBER $UB941AS_ADDR 0x01 0x00
谢谢!