Part Number: TCAN1042-Q1
Hi E2E,
我们在应用TCAN1042做设计时发现,STB输入电压的高地电平判定与datasheet不一致,具体测试方式和原理设计如下:

首先,我们是在无负载也不并入CAN BUS条件下测的单芯片STB和CANH&L,VCC=5V。
我们人为的对STB引脚输入电压进行了0~5V测试,然后发现:
当STB输入小于1.37V时,通信开;STB输入大于1.37V时,通信关。
这与datasheet中VIH min=2V,VIL max=0.8V不符合。


在产品中,VIO低电平=0.3*VCC=1.5V,将无法满足芯片1.37V的模式切换临界值。
请帮忙解释一下这种情况,或者我们的测试方式有什么问题么?