DS90UB948-Q1: 输入输出阻抗不匹配

Part Number: DS90UB948-Q1

Hi E2E,

我们在设计过程中发现,DS90UB948或许会不可避免的出现输入输出阻抗会有较大程度不匹配的情况。

例如:lvds线束测试100Ω左右阻抗。接入产品后,线束+屏幕,输入端两对信号线阻抗85Ω和56Ω

请问这会带来什么影响呢?

阻抗差异建议控制在多少范围内?

BR

  • 感谢您对TI产品的关注!
    关于你的咨询,阻抗不匹配会造成信号的反射和衰减,从而影响信号质量和传输效率。
    如果信号源的输出阻抗和传输线的输入阻抗不匹配,就可能会发生信号反射,使得信号无法完全进入传输线中,导致信号强度降低。
    阻抗差异建议控制在多少范围内,这个是有参数决定的。
    看你的系统设计要求还有一些测试结果来判断,比如接收灵敏度,噪声,LVDS RX,输出信号波形,全负载测试等。

  • 感谢你的答复。

    那么,阻抗不匹配,会不会导致这样一种现象:
    仪表黑屏,断大电不恢复,重新插拔lvds信号线后恢复显示?

  • 客气了。

    这个最好客户自己测一下。阻抗不匹配影响信号质量和传输效率。

  • 还有一个问题想要了解一下。

    一般哪些情况会导致阻抗不匹配,以及有什么推荐的规避方法吗?

  • 信号源与传输线之间的阻抗不匹配,信号源的输出阻抗与传输线的输入阻抗如果不一致导致的。
    传输线的材料、结构或长度等因素导致的特性阻抗变化,

    优化传输线的材料、结构和长度等参数,以确保其特性阻抗稳定且一致。
    例如,使用高品质的差分电缆和连接器,减少传输线中的不连续点(如过孔、短截线等)。
    设计阻抗匹配网络等元件来实现阻抗匹配。