Part Number: DS90UB941AS-Q1
Hi TI:
客户在使用我司芯片搭配TI941+TI948时,有少数IC出现显示抖动现象,具体现象如下:
屏timing: pixel clk=147.46MHz, h_act=1920, hfp=64, hbp=32, hsw=32, v_act=1080, vfp=104, vbp=6, vfp=6
dsi config: 1clock lane+4data lane, dsi clk=445MHz, data rate=890MBps
客户端1000台大概会有一两台出现抖动现象,量测DSI波形发现正常芯片一帧之前会进入12次LP状态,显示异常的随机进入11或者12次LP,
调高dsi data rate到905MBps后异常IC也能显示正常。
我们现在有如下问题需要TI确认:
1:上述抖动是什么原因导致的?
2:一帧进11次LP和进12次LP会导致TI941解析时序出错么?
3:TI941对DSI的时序的具体要求是什么,如DSI的clock以及屏的timing有什么具体约束,需要如何配置来确保显示正常