Part Number: TCAN1145-Q1
TI工程师们,我在使用TCAN1145DYY-Q1的开发过程中关于失效保护模式有一些疑问,具体如下
在芯片手册图10-8中标注了fail-safe模式下的寄存器设定为: Reg8'h17[0] = 0 (FS_DIS) 且 Reg8'h17[6] = 0 (SWE_DIS)(订正后的描述,详细参考Q3),并且进入faile-safe模式下SWE timer会启动。
关于上述的记载有以下疑问,请不吝赐教!
Q1:进入失效保护模式的寄存器设定必须按照图中的设定吗?当我将寄存器设定成Reg8'h17[0] = 0 (FS_DIS) 且 Reg8'h17[6] = 1 (SWE_DIS),发生相应故障时还会进入到失效保护模式吗?
Q2:当进入失效保护模式之后SWE timer必须启动吗?我可以通过哪些寄存器设定达到:进入失效保护模式,但是SWE timer不启动的效果?因为我不想在失效保护模式下启动SWE计时器。
Q3:我猜图中Reg8'h17[0] = 0 (FS_DIS)是Reg8'h17[0] = 0 (FS_DIS) 的误记,Reg8'h10[5] = 0 (SWE_DIS)是Reg8'h17[6] = 0 (SWE_DIS),请确认是否正确?
以上,期待您的回复。
图 10-8. TCAN1145-Q1 器件状态图