Part Number: ISO7741Other Parts Discussed in Thread: ADS7038H
工程师你好,
我们项目上,目前需要隔离ADS7038H的SPI接口,我们的SPI时钟设置为50MHz,目前需要帮忙选型SPI的隔离器件。要求如下:
1.不需要内置隔离电源
2.支持50MHz的SPI时钟
3.4个通道隔离后,各通道的时延偏差要统一
4.隔离耐压不低于3.75kv
另,请问TI若有针对SPI优化的隔离芯片,技术上是怎么做到隔离后时序统一的呢?
您好,
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
下面是按照条件筛选的,但是SPI最高支持到是27MHz
Digital isolators product selection | TI.com
请问TI的SPI隔离器,内部是有延迟重组处理吗?会不会隔离出来的信号,时序有偏差?
这个问题,请重新发个帖子