Part Number: SN6501-Q1
Other Parts Discussed in Thread: SN6501
应用场景如下:
SN6501驱动,760390014变压器,5V转5V,输入输出各有一颗LDO
输入LDO将12V变成5V,输出LDO将变压器输出稳定5V。
情况如下:
在量产的时候出现了电流偏差,举个例子
正常电路的工作电流在100mA,不良品会变成110mA。
基本偏差在10mA
更换SN6501后恢复正常
目前NG发生率可能有个千分之一
问题如下:
这种不良是由于我电路Layout设计原因?还是器件偏差累积导致的?