Part Number: ISO7742
TI专家,你们好:
最近使用使用贵司的ISO7742,对CMTI这个指标存在以下几点疑问,还请帮忙解答下,谢谢。

1、CMTI这个值是根据输出为什么状态下判断是Fail,比如输入为高时,输出是跌到多少V?持续时间多久判断是Fail?
2、CMTI测试系统图输出CL这个值对测试结果影响很大,规格书测试图是要求15pF,输出管脚对GND+测试板寄生电容+示波器探头寄生电容是如何保证小于此值?
3、CMTI这个干扰源上升时间、和电压是这么定的,比如 电压100V,时间1ns,或者电压2000V时间20ns,这个斜率都是100kV/us,但是测试结果是不一样的,电压时间这个是怎么考虑呢?另外这个斜率不是理想的上升沿或者下降沿,示波器是怎么取这个可PASS的斜率,是该段的最大斜率还是平均或者?