Part Number: ISOW1044
TI的同事们:
您好,我们近期在应用IOSW1044的WUP功能时遇到了一个问题
按照规格书的描述,当STB引脚置高时,ISOW的RXD将停止接收,除非满足下面的时序。
我们在将STB引脚拉高后发现,不管CAN总线发送的波形是否符合下列时序,RXD引脚上均会出现接收波形。
请帮忙指导一下是哪个地方有问题

以下是应用原理图

另外我们有怀疑可能ISOW1044未进入syandby mode 目前有检查拉高STB后ISOW的功耗,STB拉高后漏电流会从25mA下降至15mA左右
请帮忙看看我们这边还需要检查那些地方用以确认是什么问题
谢谢。