• SN6505B-Q1: 使用SN650x隔离电源如何计算功率损耗?

    Part Number: SN6505B-Q1
    Other Parts Discussed in Thread: SN6501

    【求助】使用SN6505搭建5V转20V隔离电源(数据手册第27页参考电路),SN6505本身的功率损耗和效率应该如何计算呢?

    需要利用功率损耗参数来计算结温温升。求大神解惑!!!

  • SN6501-Q1: 关于隔离驱动的工作电流偏差

    Part Number: SN6501-Q1
    Other Parts Discussed in Thread: SN6501

    应用场景如下:

    SN6501驱动,760390014变压器,5V转5V,输入输出各有一颗LDO

    输入LDO将12V变成5V,输出LDO将变压器输出稳定5V。

    情况如下:

    在量产的时候出现了电流偏差,举个例子

    正常电路的工作电流在100mA,不良品会变成110mA。

    基本偏差在10mA

    更换SN6501后恢复正常

    目前NG发生率可能有个千分之一

    问题如下:

    这种不良是由于我电路Layout设计原因…

  • SN6501: 芯片的引脚3和1对变压器的同名端有要求吗?

    Part Number: SN6501

    下图是手册的原理图,图中变压器引脚不变的的条件下芯片1和3引脚可以调换吗?

  • 官方推荐的变压器型号和资料获取

    Part Number: SN6501

    您好

         我准备用SN6501搭建一个推挽式隔离485电路,数据手册中有推荐变压器订单号,但是没有型号,变压器数据手册等资料也不知道怎么获取,请帮忙指导我怎么能拿到变压器信息,谢谢。下面图片中红色部分是我想要的。

    800

  • [FAQ] 如何为数字隔离器生成隔离式电源?

    如何为数字隔离器生成隔离式电源?