Part Number: TXS0104E
手册上对应的最大数据速率是
• Max Data Rates
– 24 Mbps (Push Pull)
– 2 Mbps (Open Drain)
上面的最大数据数据 如何转换成时钟频率 MHZ呢,TI的电平转换芯片速率都是用Max Data Rates表示的,如何算出单根线的最大时钟频率?
比如,网络PHY芯片和SOC间的CLK,电平不匹配,要电平转换,CLK是25MHz的,能用这个芯片来进行电平转换吗?
对单根线来说,24Mbps对应着24HMZ?