这个问题经常被问及,因为 HCS 逻辑系列的额定电压仅为 2V、4.5V 和 6V。以下最小/最大值是从数据表中插入的,在数据表提供的规格下可确保达到这些值。不对典型值提供保证,但典型值是正常运行条件下性能的良好估计值。
HCS 系列电气特性
|
参数 |
测试条件 |
VCC |
最小值 |
典型值 |
MAX |
单位 |
||
|
VT+ |
正阈值电压 |
|
3.3V |
1.22 |
1.93 |
2.358 |
V |
|
|
VT- |
负阈值电压 |
|
3.3V |
0.768 |
1.28 |
2.04 |
V |
|
|
ΔVT |
迟滞 (VT+ - VT-) |
|
3.3V |
0.408 |
0.65 |
1.312 |
V |
|
|
VOH |
高电平输出电压 |
IOH = -20uA |
3.3V |
3.2 |
3.298 |
|
V |
|
|
IOH = -4mA |
3.3V |
|
3.14 |
|
||||
|
VOL |
低电平输出电压 |
IOL = 20uA |
3.3V |
|
0.002 |
0.1 |
V |
|
|
IOL = 4mA |
3.3V |
|
0.12 |
|
||||
|
参数 |
VCC |
最小值 |
典型值 |
MAX |
单位 |
|||
|
fmax |
最大开关频率 |
3.3 |
32 |
64 |
MHz |
|||
时序规格特定于每个器件 - 对于任何需要在 3.3V 下检查的时序参数,请使用线性内插。