Part Number: TXB0104
您好:
在使用TI的TXB0104这类推挽逻辑芯片时,在阅读其datasheet的Functional Block Diagram功能,对其内部高阻态有一个疑问:
(1)以输入高电平为例,如图所示,当A点输入高电平时,VCCB按照我注释直接输出给B,4K并不在这条回路中,除非把4K放在节点后,绿色曲线位置,不明白如何输出高阻状态;
(2)在9.2.2 Detailed Design Procedure中,如果外加上下拉电阻,则构成分压,分压公式为:VOH = VCCx × RPD / (RPD + 4.5 kΩ),VOL = VCCx × 4.5 kΩ / (RPU + 4.5 kΩ),4K都不在回路中,也不明白如何和4K电阻构成分压,如果4K电阻前面非门时OC输出接地,也不对,能否帮助我指出我所理解出问题的地方?非常感谢;
(3)另一方面,有没有此类Voltage Translators的使用指导书,方便查找其他Voltage Translators逻辑芯片进行替换使用?