Part Number: SN74LVC2T45
HI TI的工程师
最近使用你们一款电平转换芯片遇到一个问题(芯片型号:SN74LVC2T45)
问题描述:
我的应用场景是使用在SPI电平转换上面的(FLASH),SPI_MISO,CS ,CLK 这3个信号都没有问题,但是SPI_MISO信号 3.3V 转换为1.8V,输入输出存在差别,蓝色为输入信号(3.3V)黄色为输出信号(1.8V),
A到B这段时间输入信号是存在不确定电平状态,输入信号完全拉低至0V输出信号才拉低的,导致A-B这段时间时间从机SPI_MISO发送给主控的信号有误,请问可能是这么导致的?
对此我有几个疑问:
1,SN74LVC2T45这款芯片的输入端高低电平的阈值的多少?和芯片规格书一致吗?规格书描述高底电平是:
VIH min = VCCA × 0.7 V, VIL max = VCCA × 0.3 V。
实际波形和电路图如图所示: