问题:Buffer-SN74AVC8T245QPWRQ1,可能损坏的原因有可能是哪些?还可以做哪些试验验证。
该主控板前面已经正常测试了40+片。
电路的连接方式为FPGA的IO口输出连接到Buffer,Buffer再连到组件,经排查组件所有功能均正常。
这块主控板经过振动试验后,上电测试发现主控芯片FPGA,XC7K325T,电流增大(5V/2A,正常5V/0.5A),经排查FPGA的VCCINT和VCCAUX对地阻抗小于1Ω,更换FPGA后,系统板电流在正常范围内。常温测试了一段时间,功能都正常。开始高温实验后(70℃),系统板电流跳动经排查,FPGA出现情况与前面类似。取下FPGA后,发现Buffer的供电电流很大,整板用了36片,单独外供电3.3V,电流有285mA。逐个断开Buffer的供电,记录电流如下:
序号 |
位号 |
电流(mA) |
3.3V (mA) |
对应模块(从1开始) |
备注 |
1 |
U69 |
1 |
285 |
|
|
2 |
U66 |
3 |
282 |
|
|
3 |
U58 |
14 |
268 |
28 |
|
4 |
U62 |
0 |
268 |
|
|
5 |
U60 |
12 |
256 |
26 |
|
6 |
U61 |
1 |
255 |
|
|
7 |
U68 |
2 |
253 |
|
|
8 |
U65 |
1 |
252 |
|
|
9 |
U64 |
1 |
256 |
|
|
10 |
U59 |
9 |
247 |
27 |
|
11 |
U63 |
3 |
244 |
|
|
12 |
U57 |
5 |
239 |
|
|
13 |
U24 |
4 |
235 |
|
|
14 |
U20 |
3 |
232 |
|
|
15 |
U19 |
3 |
229 |
|
|
16 |
U21 |
2 |
227 |
|
|
17 |
U29 |
10 |
217 |
10 |
|
18 |
U25 |
15 |
192 |
10 |
|
19 |
U27 |
31 |
161 |
11 |
|
20 |
U30 |
9 |
152 |
11 |
|
21 |
U26 |
6 |
146 |
9 |
|
22 |
U32 |
2 |
144 |
|
|
23 |
U31 |
2 |
142 |
|
|
24 |
U28 |
9 |
133 |
12 |
|
25 |
U14 |
0 |
133 |
|
|
26 |
U10 |
39 |
97 |
1 |
|
27 |
U15 |
0 |
97 |
|
|
28 |
U9 |
4 |
93 |
|
|
29 |
U13 |
0 |
93 |
|
|
30 |
U12 |
0 |
93 |
|
|
31 |
U16 |
0 |
93 |
|
|
32 |
U11 |
6 |
87 |
4 |
|
33 |
U23 |
8 |
79 |
6 |
|
34 |
U17 |
42 |
37 |
6 |
|
35 |
U22 |
2 |
35 |
|
|
36 |
U18 |
20 |
15 |
5 |
|
以下是进行的试验:
- U17,取输入A端电阻,取输出B端电阻,取R277、R278,R284,将OE接地,R293一端接1脚,VCCA和VCCB单独供电3.3V。
1)
VCCA:3.3V 10mA
VCCB:3.3V 2mA
任一路A输入,8路B都有输出。Ax: 3.3V/0 ——B1~B8: 3.3V/0;
2)
VCCA:3.3V 7mA
VCCB:3.3V 2mA
将A6、A7接4.7K电阻下拉,其他任一路A输入,B6、B7没有输出高,其余路仍输出高。
结论:A悬空,B输出为高,当A有输入,B对应有输出,芯片工作正常,电源电流异常。
- U12,取输入A端电阻,取输出B端电阻,取R105、R106,R127,
将OE接地,R129一端接1脚,VCCA和VCCB单独供电3.3V。
1)
VCCA:3.3V 0mA
VCCB:3.3V 0mA
任一路A输入,8路B都有输出。Ax: 3.3V/0 ——B1~B8: 3.3V/0;
2)
VCCA:3.3V 0mA
VCCB:3.3V 0mA
将A6、A7接4.7K电阻下拉,其他任一路A输入,B6、B7没有输出高,其余路仍输出高。
结论:A悬空,B输出为高,当A有输入,B对应有输出,芯片工作正常,电源电流正常。
3、新领一个Buffer贴到新的空板子上,硬件连接与前两种一样
测试结果与第2点完全一样。
4、将新的Buffer贴到U17的位置,测试结果与2、3一样