Part Number: LSF0204
Other Parts Discussed in Thread: LSF0102
你好,我在评估LSF0204在我们电路设计中的可行性,该器件datasheet首页说明其支持1.2V向1.8V等电平升压转换,且7.9节Switching Characteristics给出了1.2V向1.8V升压转换时的开关特性,然而手册第14页Design Requirements却要求Vref_B ≥ Vref_A + 0.8V,并推荐Vref_B ≥ Vref_A + 1V以确保信号完整性。类似的要求也可以在LSF0102的手册中找到。
我的问题如下:
1) 如果不满足Vref_B ≥ Vref_A + 0.8V的要求,可能的后果和风险是什么?芯片能否正常工作?
2) 有无类似该器件、且支持1.2V转1.8V、高速(用于高速I2C/I3C)双向levelshifter选型推荐?
期待您的解答,谢谢!