SN74HCS244: 技术咨询

Part Number: SN74HCS244

你好,

     在生产中发现SN74HCS244RKSR芯片输出电压不正常:Pin7和Pin12 引脚对地电压只有2.5V,正确电压应该5V,查看外围电路元件正常。

测量输出Pin7对地和对供电电压阻抗,阻值正常,测量Pin7引脚对相邻引脚阻抗,对Pin6引脚阻抗为1.3MΩ,阻抗不正常,对Pin8引脚阻抗正常;测量输出Pin12引脚对地和对供电电压阻抗,阻值正常,测量Pin12引脚对相邻引脚阻抗,对Pin11引脚阻抗为1.3MΩ,阻抗不正常,对Pin13引脚阻抗正常。

请帮忙分析一下问题原因,给一些建议,谢谢!

  • 感谢您对TI产品的关注!
    关于你的咨询,是几个芯片的output电压异常,还是所有芯片的output电压异常呢?
    你把芯片单独取下,测量有问题吗?
    是否由于静电击穿造成芯片损坏,引起的功能异常?