SN74HCS244: 技术咨询

Part Number: SN74HCS244

你好,

     在生产中发现SN74HCS244RKSR芯片输出电压不正常:Pin7和Pin12 引脚对地电压只有2.5V,正确电压应该5V,查看外围电路元件正常。

测量输出Pin7对地和对供电电压阻抗,阻值正常,测量Pin7引脚对相邻引脚阻抗,对Pin6引脚阻抗为1.3MΩ,阻抗不正常,对Pin8引脚阻抗正常;测量输出Pin12引脚对地和对供电电压阻抗,阻值正常,测量Pin12引脚对相邻引脚阻抗,对Pin11引脚阻抗为1.3MΩ,阻抗不正常,对Pin13引脚阻抗正常。

请帮忙分析一下问题原因,给一些建议,谢谢!