介于SN74LVC2G07的输入Vih我看手册推荐的最低电压是0.7*Vcc
那么如果我的Vcc=3.3v
1A/2A就可以直接接单片机的IO口
如果我的输出1Y/2Y接上拉10k电阻到5v,理论在1Y/2Y上可以检测到0v~5v的波形
请问,针对如上设计,1Y/2Y上拉至5v会,但是vcc是3.3v,对芯片有伤害吗?长时间使用可以吗?
Hi
感谢您对TI产品的关注!VOUT是0~5.5V。
Vcc=3.3v时,VOUT可以上拉到5V电压。