SN74AHC1G00: 电源输入端防护

Part Number: SN74AHC1G00

SN74AHC1G00DCKR在应用中VCC输入端可能会存在12~15V的尖峰,导致器件过压损坏;如果考虑在VCC端增加TVS或稳压二极管,推荐什么规格?

  • 感谢您对TI产品的关注!
    关于你的咨询,SN74AHC1G00DCKR 的Supply voltage (max) 5.5V。
    你可以看看1N4733A:稳压电压为5.1V,最大稳压电流为49mA,功率为1W。