TXS0108E: 推挽最大支持速率在什么情况下能实现?

Part Number: TXS0108E

TXS0108标注支持Push pull速率最高到110Mbps,请问是在什么情况下才能达到的?datasheet关于spec描述里没有写哪种工况最大能到110Mbps,比如VCCA=1.8V,VCCB=3.3V时,datashheet上写的推挽最大速率为60Mbps,与110Mbps相差也太远了。

而且在相关问题下TI工程师说“data rate确实和很多因素有关,比如您提到的delay,rise time /fall time. 所以我们如果根据delay 的倒数计算出来的值其实是偏小的,但是对于TXS0108来说,可以支持的Push pull和open drain的速率,已经把这些因素考虑进去了,push pull能支持到110Mbps,实际也是能支持到这个速率的。”,但datasheet里没有任何一种工况能达到110Mbps,最大也就60M,所以好奇实际这个数据到底怎么来的,什么工况能满足?