SN74LVC1G374-Q1: 逻辑疑问

Part Number: SN74LVC1G374-Q1

我选了一颗D触发器:SN74LVC1G374-Q1  关于这个芯片 如下疑问帮忙确认:

下面是它的真值表,当OE为低,D为低时,CLK来一个上升的正脉冲,Q会输出低。在以上的情况下,我把D拉高,Q会变高吗?还是需要CLK再来一个上升沿  Q才变高?
  • 您好,

          需要的。

          OUTPUT输出状态是在CLK上升沿才会改变,否则就是保持状态(输出为Q).

  • 您好  TI有没有相关类似的触发器芯片,我上升沿来了之后,Q输出一个状态,我想通过某个引脚进行复位,恢复Q的状态,然后等下一个上升沿过来。

    应用举例:我电机有一个瞬时的过流,我需要检测这个瞬时状态,然后关断我的驱动电路,但系统会重新开启,就需要把这个锁定的状态给恢复,等下一个过流的上升沿。

  • 您好  TI有没有相关类似的触发器芯片,我上升沿来了之后,Q输出一个状态,我想通过某个引脚进行复位,恢复Q的状态,然后等下一个上升沿过来。

    应用举例:我电机有一个瞬时的过流,我需要检测这个瞬时状态,然后关断我的驱动电路,但系统会重新开启,就需要把这个锁定的状态给恢复,等下一个过流的上升沿。

  • 您好,

          没太理解您的控制逻辑,是想恢复Q前一个输出状态?不可行的。

          可以考虑一下比较器方法来实现。

           通常电机驱动芯片都有过流保护功能的。

  • 有没有可以恢复的触发器,比如一个上升沿过来后,我Q输出一个状态,然后我通过类似于复位信号,将Q的状态恢复到上升沿来之前的状态

  • 有没有可以恢复的触发器,比如一个上升沿过来后,我Q输出一个状态,然后我通过类似于复位信号,将Q的状态恢复到上升沿来之前的状态

  • 您好,没有这样的产品。